nuevo
Refuerzo de varilla MT-S-RS
Reforzador de barra MT-S-RS sísmica código de producto: 2282198

Conector premontado para la fijación de carriles de carga alrededor de varillas roscadas para proporcionar soporte sísmico
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 9 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
Precio neto (sin IVA)
127,25 EUR
5,09 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
Espesor del material
9 mm
Peso
0.07 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf Seismic_Manual_0522_W4571_EN, inglés [ 8.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Aumento de la fuerza de compresión de la varilla roscada para su uso como soporte sísmico en estructuras de soporte MEP
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, los refuerzos de varilla modulares le permiten modificar la estructura del carril de carga para los requisitos del MEP en el futuro
Aplicaciones
- Fijación varilla roscada a lo largo de carriles de carga MT
- Aumento de la fuerza de compresión de la varilla roscada para su uso como soporte sísmico en estructuras de soporte MEP
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración