nuevo
Placa de puntal roscada MT-FPT OC
Placa MT-FPT M10 OC código de producto: 2282194

Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
Precio neto (sin IVA)
112,00 EUR
2,24 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Peso
0.03 kg
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Método de fijación sencillo en el que no se necesita resistencia a fuerza cortante
- Fácil de instalar: se inserta en el carril mediante un movimiento de "empuje y giro" con una mano
Aplicaciones
- Fijación de soportes MEP (hardware) al perfil MT cuando no se requiere resistencia a la carga cortante
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración