nuevo
Placa de puntal roscada MT-FPT
Placa MT-FPT M10 código de producto: 2282193

Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
Precio neto (sin IVA)
97,00 EUR
1,94 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Peso
0.03 kg
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Método de fijación de medios sencillo en el que no se necesita resistencia a la fuerza de corte
- Fácil de instalar: se inserta en el puntal mediante un movimiento de "empuje y giro" con una mano
Aplicaciones
- Fijación de soportes MEP (hardware) al puntal MT cuando no se requiere resistencia a la carga cortante
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración