nuevo
Ángulo de fijación de puntal MT-FA-C OC
Angular MT-FA-C M12 OC fixation código de producto: 2273691

Ángulo de fijación para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
49,00 EUR
2,45 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Peso
0.08 kg
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Método de fijación de medios sencillo
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de medios MEP a canales de puntal MT
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración