Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Ángulo de fijación de puntal MT-FA-C OC

Angular MT-FA-C M10 OC fixation código de producto: 2273689

Ángulo de fijación para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Acero Q235 o superior
  • Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
49,00 EUR
2,45 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Peso
0.08 kg

Documentación

pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
  • Método de fijación de medios sencillo
  • Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química

Aplicaciones

  • Fijación de medios MEP a canales de puntal MT
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada