nuevo
Placa de perfil roscada MT-FP HDG
Placa MT-FP M12 OC fixation código de producto: 2273670

Placa de fijación con orificio roscado para fijar los medios a los canales del puntal, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
122,00 EUR
1,22 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Peso
0.02 kg
Documentación
pdf ETA-23-0103 Tuercas de encaje contra incendios estáticas, inglés [ 2.5 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Método de fijación de medios sencillo en el que no se necesita resistencia a la fuerza de corte
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de soportes MEP (hardware) al puntal MT cuando no se requiere resistencia a la carga cortante
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración