nuevo
Mordaza para viga MT-BC-GS T OC
Mordaza MT-BC-GS T OC código de producto: 2273587
Slide 1 of 2: LCG003361_v1 (218292)
Mordaza para viga para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Peso: 1.27 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 12 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
12
Precio neto (sin IVA)
785,28 EUR
65,44 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Peso
1.27 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf Documentación técnica del Centro de ingeniería - Pernos del sistema FoS y mordazas para vigas (EN), inglés [ 762.1 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- No requiere taladro ni trabajos en caliente: fijación de vigas modulares a acero estructural sin anclaje ni soldadura
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Montaje de vigas MT-70 y MT-80 en acero estructural
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
