Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Soporte angular de 45 grados MT-AB-LL2 45 OC

Jabalcón MT-AB-LL2 45 OC #2273585

Soporte angular de 45 grados para refuerzo de estructuras de carril de carga MT-40 y MT-50, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Acero Q235 o superior
  • Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
  • Espesor del material: 4 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
213,70 EUR
21,37 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
4 mm
Peso
0.6 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
  • Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
  • Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química

Aplicaciones

  • Creación de una conexión rígida de 45 grados entre dos carriles de carga MT-45 o MT-50
  • Soporte lateral de estructuras metálicas ligeras y estructuras de soporte MEP
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada