Jabalcón de 45 grados para anclaje de refuerzo de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón

  • Composición del material: Acero Q235 o superior
  • Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
  • Espesor del material: 4 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
151,00 EUR
15,10 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
Espesor del material
4 mm
Peso
0.48 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Facilidad de instalación: compatible con el sistema MT Twist-Lock de Hilti, una alternativa más rápida a las tuercas de elásticas para el montaje de sistemas de soporte modulares
  • Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
  • Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionarle servicios de asesoramiento y cálculo en proyectos más complejos

Aplicaciones

  • Anclaje de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón en ángulo de 45 grados para uso como soporte lateral
  • Soporte lateral de estructuras metálicas ligeras y estructuras de soporte MEP
  • Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada