nuevo
Placa sándwich MT-P-GXL S1 OC
Placa MT-P-GXL S1 OC código de producto: 2272110
Placa de sándwich de carga pesada para la fijación de estructuras de viga a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 12 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 2 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
Precio neto (sin IVA)
386,52 EUR
193,26 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
12 mm
Peso
6.9 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: cuatro agujeros de anclaje ranurados para simplificar el posicionamiento
- No requiere taladro, soldadura ni anclaje: sujeción de bases modulares alrededor de vigas de acero sin fijarlas directamente a ellas
- Servicio de ingeniería y cálculo disponible: sus ingenieros locales de Hilti pueden proporcionar servicios de asesoría y cálculo en proyectos más complejos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Montaje de una abrazadera sandwich alrededor de acero estructural para la fijación de placas base MT (varilla roscada necesaria)
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración