Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Placa base de carga ligera MT-B-GXL S2 OC

Placa de base MT-B-GXL S2 OC código de producto: 2272107

Conector base para la fijación de estructuras de viga MT-90 y MT-100 a acero, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
  • Espesor del material: 15 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 2 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
549,26 EUR
274,63 EUR
/
1 Pieza