nuevo
Placa base de carga pesada MT-B-GXL O4 OC
Placa base 4 agujeros MT-B-GXL O4 OC #2272104
Conector base para el anclaje de estructuras de vigas MT-100 de carga pesada, 3D a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 12 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
521,27 EUR
521,27 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
12 mm
Peso
17.07 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura de metal para los requisitos de MEP en el futuro
- Solución completa de Hilti: compatible con las soluciones de anclaje de Hilti para una estructura de soporte modular completamente integrada
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación de vigas MT-100 a suelos, paredes y techos de hormigón
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas pesadas a material base
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
