nuevo
Placa base de carga media MT-B-GS O4U OC
Placa base 4 agujeros MT-B-GS O4U OC #2272101
Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 12 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
Precio neto (sin IVA)
569,64 EUR
142,41 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
12 mm
Peso
4.73 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura de metal para los requisitos de MEP en el futuro
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
Aplicaciones
- Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a suelos, paredes y techos de hormigón
- Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas medias a material base
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración