Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Placa base de viga MT-B-GS T OC

Placa de base MT-B-GS T OC código de producto: 2272100

Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
  • Espesor del material: 8 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 2 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
159,52 EUR
79,76 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
8 mm
Peso
2.17 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf ETA-23-0826 Conectores de base MT estáticos, inglés [ 2.4 MB ]
pdf ETA-23-0104_Fire_Frame_MT_Trapeze_EN, inglés [ 4.8 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
  • Adaptable: a diferencia de las soldaduras, la estructura de metal modular puede modificarse para satisfacer los futuros requisitos MEP
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
  • Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos

Aplicaciones

  • Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a suelos, paredes y techos de hormigón
  • Fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural
  • Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas ligeras a material base
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada