nuevo
Placa base de carga 3D MT-B-O4 OC
Placa base 4 agujeros MT-B-O4 OC #2272099
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 8 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
Precio neto (sin IVA)
450,96 EUR
112,74 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
8 mm
Peso
3.3 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Ajustable: cuatro orificios de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la placa base
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura del carril de carga para los requisitos de MEP en el futuro
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP a un material base cuando se requiere resistencia a esfuerzos 3D
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
