nuevo
Placa base de carga 3D MT-B-O4
Placa base 4 agujeros MT-B-O4 código de producto: 2272098
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo carga 3D a hormigón y acero o a acero
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 8 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
Precio neto (sin IVA)
369,56 EUR
92,39 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
Espesor del material
8 mm
Peso
3.3 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Ajustable: cuatro orificios de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la placa base
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura del carril de carga para los requisitos de MEP en el futuro
- Parte de una solución completa de Hilti: compatible con nuestras soluciones de fijación y anclaje directos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural
- Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP a un material base cuando se requiere resistencia a esfuerzos 3D
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
