nuevo
Horquilla de unión MT-ES-90 OC
Splice connector MT-ES-90 OC código de producto: 2272076
Slide 1 of 2: LCG003316_v1 (218266)
Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Espesor del material: 6 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
Precio neto (sin IVA)
518,76 EUR
129,69 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
Espesor del material
6 mm
Peso
4.43 kg
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las horquillas de unión permiten modificar las estructuras metálicas modulares para los requisitos MEP futuros
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Prolongación de vigas MT-90 o MT-80 mediante la fijación de las mismas de extremo a extremo
- Montaje de marcos de metal para estructuras de soporte MEP cuando se requieren tramos más largos o una mayor distancia al suelo/techo
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración