nuevo
Ajuste de alas MT-C-T 3D/2
Conector MT-C-T 3D/2 transversal código de producto: 2272058
Slide 1 of 2: LCG003301_v1 (218251)
Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 6 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
145,90 EUR
14,59 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Pregalvanizado: uso exclusivo en seco en interiores
Espesor del material
6 mm
Peso
0.42 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Flexible: permite la fijación de 2 elementos de puntal horizontales en cualquier cara adyacente de un elemento de puntal vertical
- Adaptable: a diferencia de la soldadura, los soportes angulares permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación de tres carriles de carga MT
- Montaje de estructuras metálicas 3D para estructuras de soporte MEP
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración