Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Placa de abrazadera de tuberías MQA-ST

Placa-tuerca MQA-ST M10 x 80 código de producto: 2184839

Placa de abrazadera de tuberías preensamblada galvanizada para la conexión rápida a carriles de carga MQ

  • Clase de productos: Ultimate
  • Conexión de rosca: M: M10
  • Composición del material: Acero grado 4.8
ultimate

Otros clientes también buscaron Instalación de tuberías or carriles MQ.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Longitud - L
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
Tamaño del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
228,50 EUR
4,57 EUR
/
1 Pieza