Placa de abrazadera de tuberías MQA-ST
Placa-tuerca MQA-ST M8 x 40 código de producto: 2184833
Placa de abrazadera de tuberías preensamblada galvanizada para la conexión rápida a carriles de carga MQ
- Clase de productos: Ultimate
- Conexión de rosca: M: M8
- Composición del material: Acero grado 4.8
ultimate
Otros clientes también buscaron Instalación de tuberías or carriles MQ.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
- M10
Longitud - L
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
Precio neto (sin IVA)
213,50 EUR
4,27 EUR
/
1 Pieza






