Base de carril MQP-41
código de producto: 2141927
Slide 1 of 2: CG002949_v1 (203738)
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 6 mm
Otros clientes también buscaron Base carril or Carriles a hormigón.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-41, MQ-41/3, MQ-41-L
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
877,00 EUR
43,85 EUR
/
1 Pieza





