Articulación antisísmica MT-S-A
Bisagra sísmica MT-S-A-16 código de producto: 2083724

Articulación antisísmica para el uso como componente de fijación
- Diámetro - D: 16.3 mm
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron galvanizado, componente de fijación or aplicaciones sísmicas.
Elegir opciones
Diámetro - D
- 9.4 mm
- 11.5 mm
- 13.6 mm
- 16.3 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
24,20 EUR
2,42 EUR
/
1 Pieza


