Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Articulación antisísmica MT-S-A

Bisagra sísmica MT-S-A-12 código de producto: 2083723

Articulación antisísmica para el uso como componente de fijación

  • Diámetro - D: 13.6 mm
  • Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Otros clientes también buscaron galvanizado, componente de fijación or aplicaciones sísmicas.

Elegir opciones

Diámetro - D
  • 9.4 mm
  • 11.5 mm
  • 13.6 mm
  • 16.3 mm
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
24,20 EUR
2,42 EUR
/
1 Pieza