MQV-M12
Conector de carril MQV-M12 código de producto: 2063160
Slide 1 of 2: MQV-M12
Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M12
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
319,30 EUR
31,93 EUR
/
1 Pieza

