Conector aislante MVI-TB
Amortiguador de sonido MVI-TB código de producto: 386550
Silenciador/conector de aislamiento galvanizado para el uso con cargas de tracción
- Reducción de ruidos: 11 dB (A)
- Carga máxima - F: 1.2 kN
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Otros clientes también buscaron galvanizado, cargas de tracción or aplicaciones de interior.
Elegir opciones
Carga máxima - F
- 1.2 kN
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
216,00 EUR
10,80 EUR
/
1 Pieza