Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Abrazadera de tuberías de cierre rápido de carga ligera MP-H

Abraz. residencial MP-H101-110 M8/M10 código de producto: 386436

Abrazadera de tuberías zincada con cierre rápido de alta productividad para aplicaciones de carga ligera

  • Rango de fijación - D: 101 - 110 mm
  • Conexión de rosca: M: M8, M10
  • Carga máxima - F: 1200 N
estándar

Otros clientes también buscaron galvanizado, abrazadera con aislamiento acústico or aplicaciones ligeras.

Elegir opciones

Rango de fijación - D
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 31 mm
  • 31 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 52 mm
  • 52 - 59 mm
  • 59 - 66 mm
  • 66 - 74 mm
  • 74 - 83 mm
  • 83 - 92 mm
  • 101 - 110 mm
  • 110 - 119 mm
  • 119 - 127 mm
  • 137 - 145 mm
  • 155 - 163 mm
  • 163 - 172 mm
Conexión de rosca: M
  • M8, M10
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 3/8 pulgadas
  • 1/2 pulgadas
  • 3/4 pulgadas
  • 1 pulgadas
  • 1-1/4 pulgadas
  • 1-1/2 pulgadas
  • 2 pulgadas
  • 2-1/2 pulgadas
  • 3 pulgadas
  • 4 pulgadas
  • 5 pulgadas
  • 6 pulgadas
Tamaño del paquete
  • 10 un
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
33,59 EUR
3,36 EUR
/
1 Pieza