nuevo
Abrazadera de tuberías de refrigeración con cierre rápido MRP-C
Refrig. pipe clamp MRP-C 19/42 código de producto: 2408176
Abrazadera de tuberías galvanizada para una alta productividad en aplicaciones de refrigeración y agua fría con una amplia variedad de espesores de aislamiento
- Diámetro - D: 42.4 mm
- Tamaño de tubería nominal (imperial): 1-1/4 pulgadas
- Conexión de rosca: M: M8, M10
premium
Otros clientes también buscaron Abrazadera, Abrazadera refrigeración, MRP-C, Tubería galvanizada or Aislamiento.
Elegir opciones
Grosor - T
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
Diámetro - D
- 10.2 mm
- 12 mm
- 13.5 mm
- 15 mm
- 15.8 mm
- 17.2 mm
- 18.2 mm
- 20 mm
- 21.3 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 26.9 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 33.7 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 42.4 mm
- 48.3 mm
- 50 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60.3 mm
- 63.5 mm
- 64 mm
- 66.7 mm
- 75 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 108 mm
- 110 mm
- 114.3 mm
- 125 mm
- 128 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 154 mm
- 160 mm
- 168.3 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 204 mm
- 219.1 mm
Conexión de rosca: M
- M16
- M8, M10
Tamaño de tubería nominal (imperial)
- 3/8 pulgadas
- 1/2 pulgadas
- 3/4 pulgadas
- 1 pulgadas
- 1-1/4 pulgadas
- 1-1/2 pulgadas
- 2 pulgadas
- 2-1/2 pulgadas
- 3 pulgadas
- 4 pulgadas
- 5 pulgadas
- 6 pulgadas
- 8 pulgadas
Tamaño del paquete
- 2 un
- 4 un
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
320,00 EUR
16,00 EUR
/
1 Pieza









