Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Abrazadera de tuberías de refrigeración con cierre rápido MRP-C

Refrig. pipe clamp MRP-C 19/40 código de producto: 2408175

Abrazadera de tuberías galvanizada para una alta productividad en aplicaciones de refrigeración y agua fría con una amplia variedad de espesores de aislamiento

  • Diámetro - D: 40 mm
  • Conexión de rosca: M: M8, M10
  • Carga máxima - F: 180 N
premium

Otros clientes también buscaron Abrazadera, Abrazadera refrigeración, MRP-C, Tubería galvanizada or Aislamiento.

Elegir opciones

Grosor - T
  • 13 mm
  • 19 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Diámetro - D
  • 10.2 mm
  • 12 mm
  • 13.5 mm
  • 15 mm
  • 15.8 mm
  • 17.2 mm
  • 18.2 mm
  • 20 mm
  • 21.3 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 26.9 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 33.7 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 42.4 mm
  • 48.3 mm
  • 50 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60.3 mm
  • 63.5 mm
  • 64 mm
  • 66.7 mm
  • 75 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 90 mm
  • 104 mm
  • 108 mm
  • 110 mm
  • 114.3 mm
  • 125 mm
  • 128 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 154 mm
  • 160 mm
  • 168.3 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 204 mm
  • 219.1 mm
Conexión de rosca: M
  • M16
  • M8, M10
Tamaño de tubería nominal (imperial)
  • 3/8 pulgadas
  • 1/2 pulgadas
  • 3/4 pulgadas
  • 1 pulgadas
  • 1-1/4 pulgadas
  • 1-1/2 pulgadas
  • 2 pulgadas
  • 2-1/2 pulgadas
  • 3 pulgadas
  • 4 pulgadas
  • 5 pulgadas
  • 6 pulgadas
  • 8 pulgadas
Tamaño del paquete
  • 2 un
  • 4 un
  • 6 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
316,40 EUR
15,82 EUR
/
1 Pieza