Carriles ligeros ELS
Carril de montaje ELS 2m galv. código de producto: 413026

Carril galvanizado ultraligero para la fijación de cables
- Longitud: 2 m
- Composición del material: DX51D Z275 - DIN EN 10327
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron fijación de cables, fijación a muros or fijación a techos.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 20 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
189,00 EUR
9,45 EUR
/
1 m
Datos técnicos
Longitud
2 m
Composición del material
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Peso
0.14 kg
Documentación
pdf Ficha técnica - Carril ELS, español [ 60.2 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Carriles de carga ultraligeros que minimizan el peso
- Para uso en interiores
Aplicaciones
- Fijación de cables y conductos eléctricos ligeros a muros y techos
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración