Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior

  • Composición del material: S280GD
  • Acabado: Con revestimiento exterior: ZM
  • Espesor del material: 1.5 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 3 m
  • 6 m
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
Desde 220,89 EUR

Datos técnicos

Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento exterior: ZM
Espesor del material
1.5 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Más seguro y sencillo de instalar: el diseño ligero facilita la elevación, el corte y el montaje de los perfiles de carril C, contribuyendo a reducir el esfuerzo en trabajos sobre cabeza.
  • Más sostenible: fabricado con hasta un 20 % menos de acero que la generación anterior y disponible con una Declaración medioambiental de los productos (EPD) para una mayor transparencia de las emisiones de CO2
  • Identificación más sencilla: se añaden líneas a lo largo de los lados del perfil del canal C para ayudar a identificar las clases de carga y proporcionar un acabado más estético
  • Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
  • Amplio soporte de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos para Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos

Aplicaciones

  • Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo, como marco de puntal tipo poste
  • Estructuras de soporte MEP suspendidas del techo, como marcos trapezoidales de perfiles suspendidos
  • Estructura 3D modular para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada