Perfil de canal C MT-30 V2


Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
- Composición del material: S280GD
- Acabado: Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material: 1.5 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 3 m
- 6 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 69,57 EUR
Datos técnicos
Composición del material
S280GD
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Espesor del material
1.5 mm
Condiciones ambientales
Interior, ambiente seco
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Más seguro y sencillo de instalar: el diseño ligero facilita la elevación, el corte y el montaje de los perfiles de carril C, contribuyendo a reducir el esfuerzo en trabajos sobre cabeza.
- Más sostenible: fabricado con hasta un 20 % menos de acero que la generación anterior y disponible con una Declaración medioambiental de los productos (EPD) para una mayor transparencia de las emisiones de CO2
- Identificación más sencilla: se añaden líneas a lo largo de los lados del perfil del canal C para ayudar a identificar las clases de carga y proporcionar un acabado más estético
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Amplio soporte de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos para Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Estructuras de soporte MEP montadas en el suelo con cargas más ligeras y tramos limitados, como por ejemplo marcos de puntal tipo poste
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas más ligeras y tramos limitados, como marcos de puntal trapezoidal suspendidos
- Estructura 3D modular ligera para soportar tuberías, conductos y bandejas de cables
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Perno de cabeza hexagonal para su uso con bloqueos trenzados en el puntal de canales
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón o acero
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración