Perfil de Canal C MM-C-36
Kit MM-C-36 2m (240) código de producto: 2485332
Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media / carga ligera
- Altura: 36 mm
- Espesor del material: 1.75 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Otros clientes también buscaron carril 36x30, carril 36 or carril ligero.
Elegir opciones
Longitud
- 2 m
- 3 m
Tamaño del paquete
- 1 un
- 16 m
- 18 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
3 511,24 EUR
3 511,24 EUR
/
1 Pieza







