MM-C-16 Perfil de canal C
Kit MM-C-16 2m (200x2m) código de producto: 2283078
Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
- Altura: 16 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Otros clientes también buscaron carril, carril de instalación, carril ligero, sistemas de carril or carril de carga.
Elegir opciones
Longitud
- 2 m
Tamaño del paquete
- 1 un
132,05 EUR /1 Pieza - 16 m
10,30 EUR /1 mMejor precio
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
2 968,50 EUR
2 968,50 EUR
/
1 Pieza







