Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera

  • Altura: 30 mm
  • Espesor del material: 1 mm
  • Composición del material: S250GD - DIN EN 10346

Otros clientes también buscaron carrilescarril de instalacióncarril ligerocarril de carga or sistemas de carril .

Elegir opciones

Longitud
  • 2 m
  • 3 m
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 16 m
  • 18 m
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 166,83 EUR