Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Anclaje de cinta para cables (alto) para la fijación de cables de gran diámetro

  • Composición del material: PA 6.6
  • Acabado: n/a
  • Resistencia térmica: 10 - 65 °C

Otros clientes también buscaron fijación de cables alto, fijación de cables or fijación con bridas.

Elegir opciones

Diámetro - D
  • 7.6 mm
  • 10.2 mm
  • 10.3 mm
Longitud
  • 36 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
Ancho - B
  • 13 mm
  • 15 mm
Carga máxima - F
  • 90 N
  • 170 N
Tamaño del paquete
  • 100 un
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
Desde 11,17 EUR

Datos técnicos

Composición del material
PA 6.6
Acabado
n/a
Resistencia térmica
10 - 65 °C
Temperatura de instalación - mín.
10 °C
Para usar con
Bridas máx. 9 mm
Información adicional sobre producto
Condiciones óptimas con 22 °C y 50 % de humedad relativa

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que facilita y agiliza la instalación
  • Versatilidad: sistema apto para el uso en una amplia gama de materiales, como, por ejemplo, hormigón, ladrillos y madera
  • Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
  • Cumplimiento de la norma RoHS

Aplicaciones

  • Fijación de cables, tuberías y mangueras a paredes mediante bridas para cables
  • Fijación de cables, tuberías y mangueras a techos mediante bridas para cables

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada