ECT
Taco para bridas ECT-B 10/6x8 código de producto: 409413
Anclaje de cinta para cables (alto) para la fijación de cables de gran diámetro
- Diámetro - D: 10.3 mm
- Longitud: 42 mm
- Ancho - B: 13 mm
Otros clientes también buscaron fijación de cables alto, fijación de cables or fijación con bridas.
Elegir opciones
Diámetro - D
- 7.6 mm
- 10.2 mm
- 10.3 mm
Longitud
- 36 mm
- 42 mm
- 47 mm
Ancho - B
- 13 mm
- 15 mm
Carga máxima - F
- 90 N
- 170 N
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
14,14 EUR
0,14 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Diámetro - D
10.3 mm
Longitud
42 mm
Ancho - B
13 mm
Carga máxima - F
170 N
Composición del material
PA 6.6
Acabado
n/a
Resistencia térmica
10 - 65 °C
Temperatura de instalación - mín.
10 °C
Color
Negro
Diámetro de broca para taladro
8 mm
Para usar con
Bridas máx. 9 mm
Información adicional sobre producto
Condiciones óptimas con 22 °C y 50 % de humedad relativa
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que facilita y agiliza la instalación
- Versatilidad: sistema apto para el uso en una amplia gama de materiales, como, por ejemplo, hormigón, ladrillos y madera
- Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
- Cumplimiento de la norma RoHS
Aplicaciones
- Fijación de cables, tuberías y mangueras a paredes mediante bridas para cables
- Fijación de cables, tuberías y mangueras a techos mediante bridas para cables
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración