Conector deslizante doble MRG-D6-R
Elemento deslizante doble MRG-D6-R código de producto: 304087
Elemento deslizante doble (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga pesada
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 44 mm
- Carga máxima - F: 6 kN
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M12, M16
Altura - H
- 44 mm
Carga máxima - F
- 6 kN
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
486,00 EUR
486,00 EUR
/
1 Pieza