Elemento deslizante MRG 2,0-R
Elemento deslizante MRG 2.0 M10/12-R código de producto: 304086
Elemento deslizante de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga media
- Conexión de rosca: M: M10, M12
- Altura - H: 42 mm
- Carga máxima - F: 1.5 kN
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M10, M12
Altura - H
- 42 mm
Carga máxima - F
- 1.5 kN
Tamaño del paquete
- 5 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
5
Precio neto (sin IVA)
1 134,00 EUR
226,80 EUR
/
1 Pieza