Soporte MT-BR-40D V2


Soporte doble de canal C de carga media para aplicaciones de interior
- Composición del material: S275JR - EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 1.75 mm
Elegir opciones
Longitud - L
- 600 mm
- 1000 mm
Tamaño del paquete
- 6 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 691,68 EUR
Datos técnicos
Composición del material
S275JR - EN 10025
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Espesor del material
1.75 mm
Condiciones ambientales
Interior, ambiente seco
Longitud - L
42.5 mm
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Alto rendimiento y menos peso: patrón de orificios optimizado para mejorar la eficiencia de carga y compatible con nuestro jabalcón MT-BR-AB para un rendimiento aún mayor
- Sencillo y fácil de instalar: compatible con los sistemas MT Fast-Lock y Twist-Lock de Hilti, una alternativa más rápida a las tuercas de muelle para el montaje de sistemas de soporte modulares
- Más sostenible: fabricado con hasta un 11 % menos de acero que la generación anterior y disponible con una Declaración medioambiental de los productos (EPD) para una mayor transparencia de las emisiones de CO2
- Identificación más sencilla: se añaden líneas a lo largo de los lados del soporte del canal en C para ayudar a identificar las clases de carga y proporcionar un acabado más estético
- Ajustable: dos orificios ranurados facilitan el nivelado y el ajuste preciso
Aplicaciones
- Soporte de abrazaderas, conductos de ventilación, bandejas de cables y otros componentes de soporte MEP
- Montaje de instalaciones MEP de carga media en hormigón
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tuberías más pesadas
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Perno de cabeza hexagonal para su uso con bloqueos trenzados en el puntal de canales
Abrazadera de tuberías para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MT
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración