Soporte MT-BR-40 V2 OC

Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en exteriores
- Composición del material: S275JR - EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 1.75 mm
Elegir opciones
Longitud - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 382,20 EUR
Datos técnicos
Composición del material
S275JR - EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
1.75 mm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Alto rendimiento y menos peso: patrón de orificios optimizado para mejorar la eficiencia de carga y compatible con nuestro jabalcón MT-BR-AB para un rendimiento aún mayor
- Sencillo y fácil de instalar: compatible con los sistemas MT Fast-Lock y Twist-Lock de Hilti, una alternativa más rápida a las tuercas de muelle para el montaje de sistemas de soporte modulares
- Más sostenible: fabricado con hasta un 11 % menos de acero que la generación anterior y disponible con una Declaración medioambiental de los productos (EPD) para una mayor transparencia de las emisiones de CO2
- Identificación más sencilla: se añaden líneas a lo largo de los lados del soporte del canal en C para ayudar a identificar las clases de carga y proporcionar un acabado más estético
- Ajustable: dos orificios ranurados facilitan el nivelado y el ajuste preciso
Aplicaciones
- Soporte de abrazaderas, conductos de ventilación, bandejas de cables y otros componentes de soporte MEP
- Montaje de instalaciones MEP ligeras en hormigón y acero
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tuberías más pesadas
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuevo

Tuerca para fijar los medios a los canales del puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Perno hexagonal para usar con bloqueos trenzados en el montaje de estructuras de carril de carga, para su uso en exteriores con poca contaminación
Jabalcón ajustable para la fijación de soportes MT-BR, perfiles de canal en C MT y perfiles de caja MT en entornos exteriores
Tuerca para fijar los medios a los canales del puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración