Soporte MT-BR-40 V2


Soporte de canal C para aplicaciones de carga media en interiores
- Composición del material: S275JR - EN 10025
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Espesor del material: 1.75 mm
Elegir opciones
Longitud - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 305,80 EUR
Datos técnicos
Composición del material
S275JR - EN 10025
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Espesor del material
1.75 mm
Condiciones ambientales
Interior, ambiente seco
Documentación
pdf EN 1090 Certificado de conformidad del control de producción en fábrica MT, inglés [ 348.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Alto rendimiento y menos peso: patrón de orificios optimizado para mejorar la eficiencia de carga y compatible con nuestro jabalcón MT-BR-AB para un rendimiento aún mayor
- Sencillo y fácil de instalar: compatible con los sistemas MT Fast-Lock y Twist-Lock de Hilti, una alternativa más rápida a las tuercas de muelle para el montaje de sistemas de soporte modulares
- Más sostenible: fabricado con hasta un 11 % menos de acero que la generación anterior y disponible con una Declaración medioambiental de los productos (EPD) para una mayor transparencia de las emisiones de CO2
- Identificación más sencilla: se añaden líneas a lo largo de los lados del soporte del canal en C para ayudar a identificar las clases de carga y proporcionar un acabado más estético
- Ajustable: dos orificios ranurados facilitan el nivelado y el ajuste preciso
Aplicaciones
- Soporte de abrazaderas, conductos de ventilación, bandejas de cables y otros componentes de soporte MEP
- Montaje de instalaciones MEP ligeras en hormigón y acero
- Soportes de vigas voladizas montados en pared para tuberías más pesadas
- Apto para el uso en entornos secos de interior
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Perno de cabeza hexagonal para su uso con bloqueos trenzados en el puntal de canales
Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carriles de carga
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón o acero
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración