Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Nivel óptico POL 15

código de producto: 428301

Nivel óptico para tareas de nivelado cotidianas con ampliación de 28x

  • Aumento: 28 x
  • Tipo de compensador: Amortiguación de aire
  • Clase de protección IP: IP 55 (EN 60529)

Otros clientes también buscaron Nivel, Óptico, POL15, POL 15 or Ampliación.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
874,87 EUR
874,87 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Aumento
28 x
Tipo de compensador
Amortiguación de aire
Clase de protección IP
IP 55 (EN 60529)
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 - 50 °C
Peso
1.8 kg

Características & Aplicaciones

Características

  • Óptica de gran calidad para facilitar la lectura
  • Piezas mecánicas de alta calidad: diseño que ofrece durabilidad, fiabilidad y comodidad en la utilización
  • Compensador automático para un nivelado preciso
  • Sistema listo para utilizar: con plomada y pasador de ajuste, en un maletín resistente
  • Guía útil para alineación aproximada con el punto de referencia

Aplicaciones

  • Medición, comprobación y transferencia de alturas
  • Comprobación de alturas y niveles en el vertido de hormigón
  • Comprobación y ajuste de puntales de encofrado
  • Estimación de ángulos y distancias
  • Tareas de nivelado diarias
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada