nuevo
Láser de puntos PM 2-PE
código de producto: 2277042 #2277042


Plomada láser de alta precisión de 2 puntos y haz rojo
- Precisión: ±1.5 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 30 m (líneas)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 50 h
Otros clientes también buscaron Láser, Punto, PM2, PM 2 or Dos puntos.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
425,38 EUR
425,38 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Precisión
±1.5 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
30 m (líneas) 1
Tiempo de funcionamiento máximo
50 h
Tipo de batería
4 × 1,5 V (AA)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±4 °
Tiempo de autonivelación
3 s
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Tipo de láser
Punto
- La distancia de funcionamiento puede verse afectada considerablemente por las condiciones del lugar de trabajo. Véase el manual de instrucciones.
Documentación
pdf Manual de instrucciones PM2-PE, árabe, búlgaro, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, kazajo, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano [ 2.9 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Plomada láser: láser de 2 puntos con haz rojo y función de autonivelación
- Precisión en un rango de distancia mayor: tamaño del punto láser optimizado para tareas de alineación a hasta 30 m de distancia
- Precisión en un rango de distancia mayor: tamaño del punto láser optimizado para tareas de alineación a hasta 100 pies de distancia
- Alertas de bajo nivel de carga y de error de nivelación: evitan errores de plomada y tiempos de inactividad inesperados
- Diseño robusto: la carcasa cubierta de caucho y el bloqueo de péndulo permiten a la herramienta resistir a las condiciones más exigentes
Aplicaciones
- Alineación de raíles para aplicaciones de ascensores
- Transferencia de puntos de suelo a techo
- Alineación vertical de puertas
Productos relacionados
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración