Medidor láser PD-S
código de producto: 2190182 #2190182


Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m
- Precisión de la medición: 1.5 mm
- Funciones de medición: Medición única y continua
- Funciones de cálculo: Área
Otros clientes también buscaron Medidor, Láser, Distancia, PDS or PD S.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
167,18 EUR
167,18 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Precisión de la medición
1.5 mm
Funciones de medición
Medición única y continua
Funciones de cálculo
Área
Memoria de datos
2 últimas mediciones
Tipo de batería
2 x 1,5 V (AAA)
Clase de láser
< 1 mW, 635 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Interfaz
Ninguno
Documentación
pdf Manual de instrucciones PD-S (01), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, húngaro, italiano, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino [ 6 MB ]
pdf Manual de instrucciones PD-S, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 949.5 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Teclado extremadamente simplificado – de uso intuitivo
- Diseño robusto y duradero capaz de resistir a las condiciones de los entornos de trabajo más duras
- Protección contra la suciedad, el polvo y las salpicaduras de agua
- Diseño compacto que cabe en cualquier bolsillo
- Pantalla con retroiluminación que permite leer resultados incluso en entornos de poca luz
Aplicaciones
- Medición de distancias de 0,2 m a 60 m de forma rápida y precisa
- Medición de distancias y alturas en lugares imposibles de medir con métodos tradicionales
- Medición de largas distancias y alturas por una sola persona
- Medición de áreas para realizar cálculos de cantidades de pintura, pavimento u hormigón
Productos relacionados
Dianas universales para incrementar la precisión de las mediciones de los medidores láser en largas distancias o en superficies críticas
Accesorios para herramientas de detección/diseño/láser Hilti
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
LifeTime Services
- 2 años sin costes de reparación a partir de la fecha de compra, incluyendo piezas de desgaste, gastos de envío y mano de obra
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración