nuevo
Escáner de pared PS 85
Kit PS 85 + B 12-30 + C 4/12-50 #2404700
Escáner de pared y detector de pernos de fácil utilización que ayuda a evitar impactos en las tareas de perforación o corte cerca de objetos incrustados
- Precisión de localización: ±5 to 10 mm
- Distancia mínima entre dos objetos próximos: 40 mm
- Memoria de datos (escáner): Aprox. 200 escaneos (SD) aprox. 10 escaneos (memoria flash interna)
Otros clientes también buscaron Detector, Escáner, Pared, Perforación or Corte.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
1 765,24 EUR
1 765,24 EUR
/
1 Pieza