nuevo
Disco de masilla intumescente CFS-D 25
Firestop putty disc CFS-D 25 código de producto: 2467840
Slide 1 of 8: L082262_v1 (154990)
Discos autoadhesivos de masilla intumescente para cables individuales, conductos y cables agrupados en aberturas de hasta 25 mm
- Homologaciones: ETA-16/0050
- Materiales base: Yeso, Madera, Metal, Mampostería, Hormigón
- Densidad aprox.: 1600 kg/m³
ultimate
Otros clientes también buscaron Discos para cables, Discos autoadhesivos or sellado para discos individuales.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 32 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
32
Precio neto (sin IVA)
140,80 EUR
4,40 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Homologaciones
ETA-16/0050
Materiales base
Yeso, Madera, Metal, Mampostería, Hormigón
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Rango de temperatura de aplicación
0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 40 °C
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Más rápido: los discos de masilla pueden instalarse en 10 segundos: ¡retirar el envoltorio, pegar y listo!
- Proceso más sencillo: no requiere sellador ni relleno
- Versatilidad: barrera de protección apta para prácticamente todas las aplicaciones con cables de tensión baja y media, conductos (plásticos y metálicos) y materiales base (yeso, hormigón, mampostería y madera)
- Apto para atravesamientos completos o de membrana sellante
- Pruebas de aislamiento acústico realizadas conforme a la norma EN ISO 10140-2:2010
Aplicaciones
- Solución de protección ignífuga preformada para cables individuales y mazos de cables pequeños y conductos en aberturas de hasta 25 mm
- Para uso en tabique seco, mampostería y hormigón
- Adecuado para una amplia variedad de cables de bajo voltaje y voltaje medio
- Apto para conductos de plástico y metal
- Apto para pasos de tuberías pequeños de plástico y metal
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración






