CP 617
Hoja de masilla cortafuego CP 617 170x17 código de producto: 2467618
Slide 1 of 7: L031470-170x170 (211940)
Pastilla de masilla intumescente
- Materiales base: Yeso, Metal
- Densidad aprox.: 1600 kg/m³
- Color: Rojo
ultimate
Otros clientes también buscaron Hoja de masilla cortafuegos or firestop.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
466,20 EUR
23,31 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Materiales base
Yeso, Metal
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Rango de temperatura de aplicación
0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 40 °C
Clase de productos
Ultimate
Documentación
pdf VOC_CDPH_and_SCAQMD_CP 617_EN, inglés [ 120.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- La masilla se puede moldear a mano para adaptarla al tamaño de cualquier caja de distribución.
- Instalación más rápida y sencilla: aplicación manual sin necesidad de ninguna herramienta
- Estanqueidad a humos y gases
- Instalación rápida y sencilla
- Aprobada por el NHBC
Aplicaciones
- Homologada para uso en todo tipo de paredes separadoras ligeras (incl. marco de madera)
- Sellado acústico y cortafuego de cajas eléctricas e interruptores en tabiques de cartón-yeso para ajustar en el interior o el exterior de la caja
- Se puede utilizar en aplicaciones comerciales y residenciales.
- Solución destacada para dos cajas eléctricas en un único paso a ambos lados del tabique
- Permite prescindir de cajas desviadoras.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración





