Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

CP 617

Hoja de masilla cortafuego CP 617 170x23 código de producto: 2466997

Pastilla de masilla intumescente

  • Materiales base: Yeso, Metal
  • Densidad aprox.: 1600 kg/m³
  • Color: Rojo
ultimate

Otros clientes también buscaron Hoja de masilla cortafuegos or firestop.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
625,00 EUR
31,25 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Materiales base
Yeso, Metal
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Rango de temperatura de aplicación
0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 40 °C
Clase de productos
Ultimate

Documentación

pdf VOC_CDPH_and_SCAQMD_CP 617_EN, inglés [ 120.3 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • La masilla se puede moldear a mano para adaptarla al tamaño de cualquier caja de distribución.
  • Instalación más rápida y sencilla: aplicación manual sin necesidad de ninguna herramienta
  • Estanqueidad a humos y gases
  • Instalación rápida y sencilla
  • Aprobada por el NHBC

Aplicaciones

  • Homologada para uso en todo tipo de paredes separadoras ligeras (incl. marco de madera)
  • Sellado acústico y cortafuego de cajas eléctricas e interruptores en tabiques de cartón-yeso para ajustar en el interior o el exterior de la caja
  • Se puede utilizar en aplicaciones comerciales y residenciales.
  • Solución destacada para dos cajas eléctricas en un único paso a ambos lados del tabique
  • Permite prescindir de cajas desviadoras.
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada