nuevo
Manguito rápido ampliado CFS-SL GA
Manguito cortafuego CFS-SL GA L código de producto: 2212768
Slide 1 of 5: L060909_v1_1 (192628)
Dispositivo de vía para un cableado de gran tráfico con un control óptimo del flujo de aire
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón, Mampostería, Madera, Panel sándwich, Hormigón celular
- Espesor máximo de muro: 300 mm
- Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1): E
ultimate
Otros clientes también buscaron manguito cortafuegos, manguito intumescente, protección contra incendios, protección anti incendios or manguitos intumescentes hilti.
Elegir opciones
Diámetro exterior
- 63 mm
- 113 mm
Longitud
- 315 mm
- 315
- 415 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
512,09 EUR
512,09 EUR
/
1 Pieza






