Banda intumescente premium CFS-W P
Cinta cortafuego CFS-W P código de producto: 2133384
Slide 1 of 3: Wrap CFS-W P (78918)
Banda intumescente premium para ayudar a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de tuberías combustibles en los materiales base más comunes, incluyendo tableros revestidos
- Dimensiones (L x An x Al): 10000 x 50 x 2 mm
- Materiales base: Hormigón, Tabique seco, Mampostería
- VOC según LEED: 0 g/l
ultimate
Elegir opciones
Ancho
- 50 mm
Longitud
- 10000 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
294,93 EUR
294,93 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
10000 x 50 x 2 mm
Materiales base
Hormigón, Tabique seco, Mampostería
VOC según LEED
0 g/l
Temperatura de expansión (aprox.)
180 °C
Longitud
10000 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros
Documentación
pdf Manual técnico de la banda intumescente CFS-W P [ 5.5 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Aprobado para un rango ampliado de tuberías combustibles y materiales aislantes en aplicaciones de paneles revestidos.
- Todas las tuberías han sido probadas con configuraciones de extremos que cumplen con los requisitos normativos para la aplicación.
- Eficiente: instalación más rápida y sencilla sin anclajes ni taladros.
- Solución infinita: un producto para prácticamente cualquier dimensión de atravesamiento
Aplicaciones
- Tuberías de aguas residuales, bajantes pluviales, agua potable y refrigeración en aplicaciones en paneles
- Tuberías de aguas residuales y bajantes pluviales en tabique seco, hormigón celular, mampostería y hormigón
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración